Conexão via EtherCAT®
Uma conexão direta através da interface EtherCAT® permite a colocação prévia dos conversores em operação na rede sem um mestre EtherCAT®.

No software de engenharia MOVISUITE®, selecionar o tipo de rede EtherCAT®/SBusPLUS e executar a varredura de rede através da conexão LAN ativa do PC de engenharia.

Todas as unidades que são detectadas durante a varredura de rede são adotadas no projeto MOVISUITE®.
O exemplo a seguir mostra um sistema de eixo composto por um conversor padrão e um conversor com perfil da unidade CiA402 na visualização combinada da rede e da função do MOVISUITE®.