Raccordement via EtherCAT®
Une liaison directe via l'interface EtherCAT® permet une mise en service préalable des variateurs de vitesse du réseau, sans maître EtherCAT®.

Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, sélectionner le type de réseau EtherCAT®/SBusPLUS, puis procéder à la scrutation réseau via la liaison au réseau local active du PC d'ingénierie.

Tous les appareils détectés lors de la scrutation réseau sont transférés dans le projet MOVISUITE®.
L'exemple suivant montre un ensemble variateur comprenant un variateur de vitesse standard et un variateur de vitesse avec profil d'appareil CiA402 dans la vue combinée réseau et projet de MOVISUITE®.