Raccordement via interface d'ingénierie
Il est possible de réaliser une liaison point à point vers l'interface d'ingénierie du variateur de vitesse via le convertisseur de signaux USM21A ou la console de paramétrage CBG.. .
Le convertisseur de signaux et la console de paramétrage sont raccordés sur le PC d'ingénierie via une interface USB.

Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, sélectionner le type de réseau USB et procéder à une scrutation réseau via le convertisseur de signaux ou la console de paramétrage.

L'exemple suivant montre le variateur de vitesse détecté lors de la scrutation réseau avec profil d'appareil CiA402 dans la vue combinée réseau et fonctions de MOVISUITE®.