Conexión a través de una interfaz de ingeniería
Puede establecerse una conexión punto a punto a la interfaz de ingeniería del variador a través del adaptador de interfaz USM21A o el teclado CBG...
El adaptador de interfaz y el teclado se conectan a través de un puerto USB en el PC de ingeniería.

Seleccione en el software de ingeniería MOVISUITE® el tipo de red USB y realice el escaneo de red a través del adaptador de interfaz/teclado.

El siguiente ejemplo muestra el variador con perfil de unidad CiA402 registrado en el escaneo de red en la vista combinada de red y funcional de MOVISUITE®.