Conexão via interface de engenharia

Uma conexão ponto a ponto pode ser estabelecida na interface de engenharia do conversor através do conversor de interface USM21A ou do controle manual CBG..

O conversor de interface e o controle manual são conectados ao PC de engenharia por meio de uma interface USB.

No software de engenharia MOVISUITE®, selecionar o tipo de rede USB e executar a varredura de rede através do conversor de interface/controle manual.

O exemplo a seguir mostra o conversor com perfil da unidade CiA402 detectado durante a varredura de rede na visualização combinada da rede e da função do MOVISUITE®.