Conexión vía EtherCAT®

Una conexión directa a través de la interfaz EtherCAT® permite poner en marcha de antemano los variadores en la red sin maestro EtherCAT®.

Seleccione en el software de ingeniería MOVISUITE® el tipo de red EtherCAT®/SBusPLUS y realice el escaneo de red a través de la conexión LAN activa del PC de ingeniería.

Todas las unidades que se registren durante el escaneo de red se aceptan en el proyecto MOVISUITE®.

El siguiente ejemplo muestra un grupo de ejes compuesto de variador estándar y un variador con perfil de unidad CiA402 en la vista combinada de red y funcional de MOVISUITE®.