Caso especial do mestre EtherCAT® da Beckhoff Automation GmbH: Conexão via Ethernet over EtherCAT® (EoE/VoE)

A função Ethernet sobre EtherCAT® (EoE) é utilizada para a conexão através do Mailbox Gateway do mestre EtherCAT®. Através do gateway de caixa de entrada, o protocolo EoE é convertido em um protocolo VoE que pode ser usado como protocolo proprietário de Data Streaming.

A conexão do PC de engenharia é explicada com mais detalhes usando um exemplo. No exemplo, é usado o comando de nível superior CX2020 da Beckhoff Automation GmbH. O software de engenharia MOVISUITE® e a ferramenta TwinCAT 3 são usados​para configurar e colocar as unidades em operação.

Dependendo do local de instalação do MOVISUITE®, os seguintes casos podem ser distinguidos:

Caso 1: MOVISUITE® e mestre EtherCAT® no mesmo hardware da unidade

[1]

PC de engenharia

[5]

Interface EtherCAT® do mestre EtherCAT®

[2]

MOVISUITE®

[6]

Conversor da SEW-EURODRIVE

[3]

Roteamento de IP interno através de EoE

[7]

Interface EtherCAT®/SBusPLUS do conversor incluindo cabo de conexão

[4]

Mailbox-Gateway MBX

 

 

Caso 2: MOVISUITE® e mestre EtherCAT® em hardwares diferentes da unidade

[1]

PC de engenharia com MOVISUITE®

[5]

Interface EtherCAT® do mestre EtherCAT®

[2]

Interface de engenharia do mestre EtherCAT®

[6]

Conversor da SEW-EURODRIVE

[3]

Roteamento de IP interno

[7]

Interface EtherCAT®/SBusPLUS do conversor incluindo cabo de conexão

[4]

Mailbox-Gateway MBX