Ajustar PC de engenharia

Para poder acessar os conversores de aplicação com o software de engenharia através do Mailbox Gateway, é necessário configurar uma rota estática.

Proceda da seguinte forma:

  • Você tem direitos de administrador no PC de engenharia.
  • O programa TwinCAT está no modo de operação "RUN".
  1. Abrir o prompt de entrada do Windows do PC de engenharia e digitar o seguinte comando: route add Endereço IP Mailbox-Gateway MASK máscara de subrede Endereço IP mestre EtherCAT®.
  2. INFORMAÇÃO

    Se o comando for alterado para "route –p add Endereço IP Mailbox-GatewayMASK máscara de subrede Endereço IP mestre EtherCAT®", uma rota permanente poderá ser criada. Isso requer uma reinicialização do PC de engenharia.
    • Neste exemplo, os seguintes endereços são atribuídos:

 

Endereço

Mailbox Gateway

192.168.10.254

Máscara de subrede

255.255.255.255

Mestre EtherCAT®

192.168.20.2

  1. Verificar a rota com o comando route print.
  2. Testar também as configurações com uma consulta PING no Mailbox Gateway.
    • Se a consulta PING for respondida, o Mailbox Gateway pode ser usado no software de engenharia MOVISUITE®.
  3. Iniciar o MOVISUITE® e criar um novo projeto.
  4. Inserir o endereço IP do Mailbox Gateway nas configurações de comunicação. Dependendo do hardware e da topologia de rede usada, aumentar o tempo limite, se necessário.
    • Todas as unidades que são detectadas durante a varredura de rede são adotadas no projeto MOVISUITE®.
    • O exemplo a seguir mostra um sistema de eixo composto por um conversor padrão e um conversor com perfil da unidade CiA402 na visualização combinada da rede e da função do MOVISUITE®.