Réglage du PC d'ingénierie

Pour pouvoir accéder aux variateurs de vitesse avec le logiciel d'ingénierie via la passerelle de messagerie, configurer un routage statique.

Procéder comme suit.

  • L'utilisateur dispose des droits d'administrateur sur le PC d'ingénierie.
  • Le programme TwinCAT se trouve en mode "RUN".
  1. Ouvrir la fenêtre de saisie Windows du PC d'ingénierie et saisir l'instruction suivante : route add Adresse IP passerelle de messagerie MASK Masque de sous-réseau Adresse IP du maître EtherCAT®.
  2. REMARQUE

    Si l'instruction dans "route –p add adresse IP passerelle de messagerie MASK Masque de sous-réseau Adresse IP du maître EtherCAT®" peut être modifiée, un chemin permanent peut être généré. Ceci requiert le redémarrage du PC d'ingénierie.
    • Dans cet exemple, les adresses suivantes sont attribuées.

 

Adresse

Passerelle de messagerie

192.168.10.254

Masque de sous-réseau

255.255.255.255

Maître EtherCAT®

192.168.20.2

  1. Vérifier le chemin à l'aide de l'instruction route print.
  2. Tester également les réglages par une requête PING à la passerelle de messagerie.
    • Si une réponse est retournée à la requête PING, la passerelle de messagerie peut être utilisée dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
  3. Démarrer MOVISUITE® et créer un nouveau projet.
  4. Renseigner l'adresse IP de la passerelle de messagerie dans les réglages de communication. Selon le matériel utilisé et l'architecture du réseau, augmenter si nécessaire la durée de time out.
    • Tous les appareils détectés lors de la scrutation réseau sont transférés dans le projet MOVISUITE®.
    • L'exemple suivant montre un ensemble variateur comprenant un variateur de vitesse standard et un variateur de vitesse avec profil d'appareil CiA402 dans la vue combinée réseau et projet de MOVISUITE®.