设置工程设计计算机

如要通过邮箱网关使用工程设计软件访问变频器,必须设置静态路由。

请按以下步骤进行操作:

  • 您拥有工程设计计算机的管理员权限。
  • TwinCAT程序处于“RUN”(运行)操作模式。
  1. 打开工程设计计算机的Windows命令提示符,并输入以下命令: route add 邮箱网关IP地址 MASK 子网掩码 EtherCAT®主站IP地址
  2. 提示

    如果命令更改为“route –p add 邮箱网关IP地址MASKEtherCAT®主站子网掩码IP地址”,则可以创建永久路由。这需要重新启动工程设计计算机。
    • 在此示例中,分配了以下地址:

 

地址

邮箱网关

192.168.10.254

子网掩码

255.255.255.255

EtherCAT®主站

192.168.20.2

  1. 使用命令route print检查路由。
  2. 此外,在邮箱网关上使用PING查询测试设置。
    • 如果PING请求得到应答,则邮箱网关可以在MOVISUITE®工程设计软件中使用。
  3. 启动MOVISUITE®并新建一个项目。
  4. 在通讯设置中输入邮箱网关的IP地址。根据所使用的硬件和网络拓扑,如有必要,增加超时时间。
    • 在网络扫描期间检测到的所有设备都将应用在MOVISUITE®项目中。
    • 以下示例为在MOVISUITE®组合式网络和功能视图中,包含标准变频器和带设备配置文件CiA402的变频器的轴组。