Ajustar el PC de ingeniería
Para poder acceder al variador con el software de ingeniería mediante la pasarela de buzón, debe configurar una ruta estática.
Proceda como se indica a continuación:
- Usted tiene derechos de administrador en el PC de ingeniería.
- El programa TwinCAT se encuentra en el modo de funcionamiento "RUN".
- Abra la línea de comandos de Windows del PC de ingeniería e introduzca el siguiente comando:
route addDirección IP pasarela de buzónMASKMáscara de subred dirección IP maestro EtherCAT® - En este ejemplo están asignadas las siguientes direcciones:
AVISO

Si se modifica el comando en "route –p add Dirección IP pasarela de buzónMASK Máscara de subred dirección IP maestro EtherCAT®", se puede generar una ruta permanente. Esto requiere un reinicio del PC de ingeniería.

| Dirección |
|---|---|
Pasarela de buzón | 192.168.10.254 |
Máscara de subred | 255.255.255.255 |
Maestro EtherCAT® | 192.168.20.2 |
- Compruebe la ruta con el comando
route print. - Pruebe la configuración adicionalmente con una consulta PING a la pasarela de buzón.
- Si se contesta la consulta PING, se puede utilizar en el software de ingeniería MOVISUITE® la pasarela de buzón.
- Inicie MOVISUITE® y cree un proyecto nuevo.
- Introduzca en los ajustes de comunicación la dirección IP de la pasarela de buzón. En función del hardware utilizado y la topología de la red debe aumentar aquí el tiempo de desbordamiento, si fuera necesario.
- Todas las unidades que se registren durante el escaneo de red se aceptan en el proyecto MOVISUITE®.
- El siguiente ejemplo muestra un grupo de ejes compuesto de variador estándar y un variador con perfil de unidad CiA402 en la vista combinada de red y funcional de MOVISUITE®.