Diagnóstico de conexión

Si no se establece ninguna comunicación mediante la pasarela de buzón, compruebe y corrija los siguientes ajustes:

  • ¿Puede la pasarela de buzón recibir un ping desde el PC de ingeniería?
  • ¿Se encuentra la herramienta de ingeniería TwinCAT 3 en el modo de funcionamiento "RUN"?
  • ¿Están todos los variadores conectados en el modo de funcionamiento "Operational"?
  • ¿Coinciden las direcciones de los adaptadores de red con las de la ruta configurada?