Engineering-PC einstellen

Um mit der Engineering-Software über das Mailbox-Gateway auf die Umrichter zugreifen zu können, müssen Sie eine statische Route einrichten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie haben Administratorenrechte auf dem Engineering-PC.
  • Das TwinCAT-Programm ist in der Betriebsart "RUN".
  1. Öffnen Sie in der Windows-Eingabeaufforderung des Engineering‑PCs und tragen Sie folgenden Befehl ein: route add IP-Adresse Mailbox-Gateway MASK Subnetzmaske IP-Adresse EtherCAT®-Master
  2. HINWEIS

    Wird der Befehl in "route –p add IP-Adresse Mailbox-GatewayMASK Subnetzmaske IP-Adresse EtherCAT®-Master" geändert, kann eine permanente Route erzeugt werden. Dies fordert einen Neustart des Engineering-PCs.
    • In diesem Beispiel sind folgende Adressen vergeben:

 

Adresse

Mailbox-Gateway

192.168.10.254

Subnetzmaske

255.255.255.255

EtherCAT®-Master

192.168.20.2

  1. Prüfen Sie die Route mit dem Befehl route print.
  2. Testen Sie die Einstellungen zusätzlich mit einer PING-Abfrage auf das Mailbox-Gateway.
    • Wenn die PING-Anfrage beantwortet wird, kann in der Engineering-Software MOVISUITE® das Mailbox-Gateway verwendet werden.
  3. Starten Sie MOVISUITE® und erstellen Sie ein neues Projekt.
  4. Tragen Sie in den Kommunikationseinstellungen die IP‑Adresse des Mailbox-Gateways ein. Abhängig vom verwendeten Hardware und Netzwerktopologie erhöhen Sie bei Bedarf die Timeout-Zeit.
    • Alle Geräte, die beim Netzwerk-Scan erfasst werden, werden im MOVISUITE®-Projekt übernommen.
    • Der folgende Beispiel zeigt einen Achsverbund bestehend aus Standardumrichter und einem Umrichter mit Geräteprofil CiA402 im kombinierten Netzwerk- und Funktionssicht von MOVISUITE®.