Configurar mestre EtherCAT® para transmissão de dados
Para que o PC de engenharia possa se comunicar com o mestre EtherCAT®, a interface de rede do PC de engenharia e a interface de engenharia do mestre EtherCAT® devem estar na mesma área de rede.
Observar que o endereço de rede (aqui os primeiros 3 blocos de endereço) deve ser igual para todos os participantes da rede e o endereço do participante (aqui último bloco de endereços) dos participantes da rede deve ser diferente um do outro.
O exemplo a seguir trata do caso 2: MOVISUITE® e mestre EtherCAT® em hardwares diferentes da unidade. As configurações que também são relevantes para o caso 1 estão identificadas.
Exemplo:
Unidade | Endereço IP | Máscara de subrede | Gateway padrão |
|---|---|---|---|
PC de engenharia | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | opcional |
Mestre EtherCAT® | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | opcional |
Proceda da seguinte forma:
- Abrir o prompt de comando do Windows do mestre EtherCAT® com direitos de administrador e usar o comando
ipconfig/allpara verificar se o roteamento IP está ativado ou desativado (ajuste padrão). - Para ativar o roteamento IP, abrir os serviços "services.msc" com a função
rundo Windows. - Abrir o menu de contexto do serviço
Routing und Remote Accesse acessar as propriedades do serviço. - Definir o tipo de inicialização para "Manual".
- Iniciar o roteamento de IP através do menu de contexto.
- Para poder transferir os dados do MOVISUITE®, é necessário ativar as portas firewall
48898 Protokoll TCP incominge48899 Protokoll UDP incomingno PC de engenharia. Para isso, abrir as configurações do firewall através do Painel de Controle do Windows. - Selecionar o comando de menu [Advanced settings] (Configurações Avançadas) e abrir as regras para protocolos de entrada e saída.
- Ativar as duas portas através do menu de contexto.
- Se você continuar uma vertente EtherCAT® através de uma conexão EtherCAT® da Beckhoff Automation GmbH (EK1110), a ferramenta de engenharia TwinCAT 3 cria automaticamente um adaptador Ethernet virtual no modo de operação "RUN". Atribuir um endereço IP da máscara de subrede do Mailbox Gateway ao adaptador.
- Neste exemplo, o endereço IP 192.168.10.123 é atribuído ao adaptador Ethernet virtual. O endereço IP do Mailbox Gateway é 192.168.10.254.
- O adaptador Ethernet virtual fica visível somente no modo de operação "Configuração" quando uma configuração TwinCAT funcional é carregada.
- Se for usado um adaptador de rede real, o endereço IP deve ser definido imediatamente no modo "Configuração".








- O PC de engenharia agora está liberado para a transmissão de dados.