Handbedrijf starten

Ga als volgt te werk:

  • U beschikt over de rechten om het handbedrijf te starten.
  1. Bedien de sleutelschakelaar om naar het handbedrijf te gaan.
    • Het menu Handbedrijf verschijnt.
    • In het handbedrijf wordt het actuele toerental in de gebruikersunits en het toerentalsetpoint in gebruikerseenhedem weergegeven. Met de dubbele pijltjestoetsen van het programmeerapparaat ter plaatse kan de snelheid verhoogd of verlaagd worden.

    [1]

    Applicatiegrenzen van het toerentalsetpoint

    [2]

    Weergave van het actuele toerental

    [3]

    Weergave van het toerentalsetpoint

    [4]

    Invoer van het toerentalsetpoint

    [5]

    Eindtrap blokkeren en rem openen/DynaStop® deactiveren, zie hoofdstuk Aansturing rem/DynaStop®.

    [6]

    Informatie over de actuele status, zie hoofdstuk Status weergeven.

    [7]

    Selectie of bediening per toets of met vastklikken, zie hoofdstuk Van bedrijfsmodus veranderen.

    [8]

    De bediening van de toetsen wordt met het bedieningskruis op het display weergegeven.

  2. Stel het toerentalsetpoint [4] in.
  3. Let op de ingestelde bediening [7]. Druk om de aandrijving vrij te geven op de toets <RUN CCW> of <RUN CW>.
  • De aandrijving draait met toerentalsetpoint.