Iniciar el funcionamiento manual

Proceda como se indica a continuación:

  • Cuenta con autorización para iniciar el funcionamiento manual.
  1. Accione el interruptor de llave para cambiar al modo de funcionamiento manual.
    • Se muestra el menú Funcionamiento manual.
    • En el funcionamiento manual, la velocidad real actual y la velocidad de consigna se indican en unidades de usuario. Mediante las teclas de flecha doble de la unidad de manejo local se puede aumentar o reducir la velocidad.

    [1]

    Límites de aplicación de la velocidad de consigna

    [2]

    Visualización de la velocidad real

    [3]

    Visualización de la velocidad de consigna

    [4]

    Introducción de velocidad de consigna

    [5]

    Para bloquear la etapa de salida y desbloquear el freno/desactivar DynaStop®, véase el capítulo Control de freno/DynaStop®.

    [6]

    Para obtener información sobre el estado actual, véase el capítulo Indicación del estado.

    [7]

    Para la selección del funcionamiento con pulsación o con retención, véase el capítulo Cambio del modo operativo.

    [8]

    Las pulsaciones de las teclas se indican en la pantalla mediante la cruz de manejo.

  2. Ajuste la velocidad de consigna [4].
  3. Tenga en cuenta el tipo de funcionamiento configurado [7]. Para habilitar el accionamiento, pulse la tecla <RUN CCW> o <RUN CW>.
  • El accionamiento gira a la velocidad de consigna.