启动手动操作
请按以下步骤进行操作:
- 您有权启动手动操作。
- 操作钥匙开关,切换为手动操作模式。
- 显示手动操作菜单。
- 手动操作时,将显示以用户单位为单位的实际转速和以用户单位为单位的设定转速。可通过现场操作面板上的双箭头按钮来增加或减小速度。
- 设置设定转速 [4]。
- 遵守所设置的操作模式 [7]。为启用驱动装置,请按下 <RUN CCW> 或 <RUN CW> 按键。
[1] | 设定转速的应用极限 |
[2] | 显示实际转速 |
[3] | 显示设定转速 |
[4] | 输入设定转速 |
[5] | 锁定输出级和打开制动器/禁用DynaStop®,参见触发制动器/DynaStop®一章。 |
[6] | 有关当前状态的信息,请参见显示状态一章。 |
[7] | 选择轻触按键操作还是自锁按键操作,请参见切换操作模式一章。 |
[8] | 通过显示屏上的操作十字显示按键操作。 |
- 驱动装置以设定转速旋转。