수동 모드 시작
다음과 같이 진행하십시오:
- 사용자가 수동 모드를 시작할 권한이 있습니다.
- 수동 모드로 전환하기 위해 키 스위치를 누르십시오.
- 수동 모드 메뉴가 표시됩니다.
- 수동 모드에서는 사용자 단위의 현재 실제 속도 및 사용자 단위의 설정 속도가 표시됩니다. 현장 조작판의 이중 화살표 버튼을 통해 속도를 높이거나 또는 낮출 수 있습니다.
- 설정 속도[4]를 설정하십시오.
- 설정된 조작 형식[7]에 유의하십시오. 드라이브를 승인하는 경우 <RUN CCW> 또는 <RUN CW> 버튼을 누르십시오.
[1] | 설정 속도의 어플리케이션 한계 |
[2] | 실제 속도의 표시 |
[3] | 설정 속도의 표시 |
[4] | 설정 속도의 입력 |
[5] | 최종 단계 잠그기 및 브레이크 열기/DynaStop® 비활성화(단원 브레이크/DynaStop® 제어 참조). |
[6] | 현재 상태에 대한 정보(단원 상태 표시 참조). |
[7] | 복귀식 또는 토글식 조작 여부의 선택(단원 작동 모드 전환 참조). |
[8] | 버튼을 누르면 제어 노브가 디스플레이에 표시됩니다. |
- 드라이브가 설정 속도로 회전합니다.