수동 모드

현장 조작판 CBG22A에서는 드라이브 유닛 또는 장치를 컬러 디스플레이에 있는 기능, 기능 버튼 및 아이콘을 이용해 직관적으로 조작할 수 있습니다.
현장에서의 작동은 다음 조건에서만 가능합니다:
- 분산 주파수 인버터 MOVIMOT® flexible에 키 스위치가 포함된 프런트 모듈이 탑재되어 있습니다.
- 통합된 키 스위치키 스위치는 SEW-EURODRIVE에서 구매할 수 없습니다
(주변 장치)가 포함된 CBM22A 벽 고정대는 분산 주파수 인버터 MOVIMOT® flexible에 연결되어 있습니다.
- 키 스위치
키 스위치는 SEW-EURODRIVE에서 구매할 수 없습니다(주변 장치), UKS52A 케이블 및 MOVITRAC® 인버터용 CDM11A가 탑재된 COG11A 제어 캐비닛 솔루션.
현장 조작판 CBG22A는 속도 제어식 수동 모드를 지원합니다. 속도 제어 수동 모드를 통해 드라이브를 속도 지정값으로 작동시킬 수 있습니다.
수동 모드는 직접 제어 모드에서 키 스위치를 누르는 경우에만 시작할 수 있습니다. 수동 모드는 키 스위치 위치 = "0"에서만 종료할 수 있습니다.

경고

예상치 못한 시동으로 인한 위험.
사망 또는 중상.
- RUN CCW (좌측 화살표 키) 또는 RUN CW (우측 화살표 키) 버튼을 누르면 인버터가 승인되고 상황에 따라 사전에 설정된 속도로 시작됩니다.
- 수동 모드를 중지하는 경우 현재 지정된 설정값이 활성화됩니다. 설정값은 디지털 입력 또는 공정 데이터를 통해 지정할 수 있습니다.
- 수동 모드의 시작 전에 회전 부품의 영역에 인원이 존재하지 않는지 점검하십시오.
추가 정보