Handbetrieb

Mit dem Vorortbediengerät CBG22A können Sie die Antriebseinheit oder das Gerät mithilfe der Funktionstasten, Symbolik und Funktionen am Farbdisplay intuitiv bedienen.
Der Vorortbetrieb ist nur unter folgenden Bedingungen möglich:
- Der dezentrale Umrichter MOVIMOT® flexible verfügt über ein Frontmodul mit Schlüsselschalter.
- Die Wandbefestigung CBM22A mit integriertem SchlüsselschalterDer Schlüsselschalter ist nicht über SEW-EURODRIVE beziehbar
(Zubehör) ist an den dezentralen Umrichter MOVIMOT® flexible angeschlossen.
- Schaltschranklösung COG11A mit einem UKS52A Kabel, Schlüsselschalter
Der Schlüsselschalter ist nicht über SEW-EURODRIVE beziehbar(Zubehör) und CDM11A für Umrichter MOVITRAC®.
Das Vorortbediengerät CBG22A unterstützt den drehzahlgesteuerten Handbetrieb. Mit dem drehzahlgesteuerten Handbetrieb kann der Antrieb mit Hilfe einer Drehzahlvorgabe verfahren werden.
Der Handbetrieb wird ausschließlich im direkten Steuermodus über die Betätigung des Schlüsselschalters gestartet. Der Handbetrieb kann nur durch die Schlüsselschalterstellung = "0" verlassen werden.

WARNUNG

Gefahr durch unerwarteten Anlauf.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Wenn Sie die RUN CCW (Pfeiltaste links) oder RUN CW (Pfeiltaste rechts) drücken, wird der Umrichter freigegeben und mit eventuell zuvor eingestellter Drehzahl gestartet.
- Wenn Sie den Handbetrieb stoppen, werden die aktuell anliegenden Sollwerte aktiv. Sollwerte können durch Digitaleingänge oder Prozessdaten vorgegeben sein.
- Prüfen Sie vor dem Starten des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
Weiterführende Informationen