Funktion des Schlüsselschalters
Der Schlüsselschalter ist unabdingbar für die Verwendung des Handbetriebs des Vorortbediengeräts CBG22A.
Die Aktivierung des Handbetriebs erfolgt ausschließlich über die Stellung des Schlüsselschalters im direkten Steuermodus. Im indirekten Steuermodus wird durch Aktivierung des Schlüsselschalters das Monitoring-Menü geöffnet.
Durch die Schlüsselschalterstellung = "0" wird im direkten Steuermodus der Handbetrieb sofort verlassen. Sofern der Antrieb freigegeben war, stoppt dieser mit der Verzögerungseinstellung des Handbetriebs. Anliegende Sollwerte und Ansteuersignale sind sofort wieder aktiv.