Functie van de sleutelschakelaar
De sleutelschakelaar is nodig voor het gebruik van het handbedrijf van het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A.
Het handbedrijf kan uitsluitend worden geactiveerd via de stand van de sleutelschakelaar in de directe besturingsmodus. In de directe besturingsmodus wordt door activering van de sleutelschakelaar het monitoring-menu geopend.
Door de sleutelschakelaarstand = "0" wordt de directe besturingsmodus van het handbedrijf meteen verlaten. Was de aandrijving vrijgegeven, dan stopt die met de vertragingsinstelling van het handbedrijf. Actieve setpoints en aanstuursignalen zijn meteen weer actief.