Función del interruptor de llave
El interruptor de llave es imprescindible para la utilización del funcionamiento manual de la unidad de manejo local CBG22A.
La activación del funcionamiento manual se realiza únicamente mediante la posición del interruptor de llave en el modo de control directo. En el modo de control indirecto, la activación del interruptor de llave abre el menú Monitoring.
En la posición del interruptor de llave = "0" en el modo de control directo se sale de inmediato del funcionamiento manual. Si el accionamiento estaba habilitado, este se detiene con el retardo ajustado en el funcionamiento manual. Las consignas y las señales de control presentes se activan de inmediato.