Funzione dell'interruttore a chiave

L'interruttore a chiave è imprescindibile per l'utilizzo dell'operazione manuale del pannello operatore locale CBG22A.

L'attivazione dell'operazione manuale avviene esclusivamente tramite la posizione dell'interruttore a chiave nel modo di controllo diretto. Nel modo di controllo indiretto tramite l'attivazione dell'interruttore a chiave viene aperto il menu di monitoraggio.

Attraverso la posizione dell'interruttore a chiave = "0" nel modo di controllo diretto si esce immediatamente dall'operazione manuale. Se l'azionamento era abilitato, si arresta con l'impostazione della decelerazione dell'operazione manuale. I riferimenti e i segnali di comando si riattivano immediatamente.