A kulcsos kapcsoló funkciója
A kulcsos kapcsoló elengedhetetlen a CBG22A helyi kezelőkészülék kézi üzemmódjának használatához.
A kézi üzemmód aktiválása kizárólag a kulcsos kapcsoló állásával történik közvetlen vezérlő üzemmódban. Közvetett vezérlő üzemmódban a kulcsos kapcsoló aktiválásával megnyílik a "Felügyelet" menü.
Ha a kulcsos kapcsoló "0" állásba van állítva, a kézi üzemmódból azonnal kilép a közvetlen vezérlő üzemmódban. Ha a hajtás engedélyezve volt, akkor az a kézi üzemmód lassítási beállításával áll le. Minden alapjel és vezérlőjel azonnal újra aktív lesz.