Kézi üzemmód

A CBG22A helyi kezelőkészülékkel, a funkciógombok, szimbólumok és a színes kijelző funkcióinak segítségével intuitív módon kezelheti a hajtásegységet vagy a készüléket.
A helyi üzemmód csak a következő feltételek mellett lehetséges:
- A MOVIMOT® flexible terepi frekvenciaváltó kulcsos kapcsolót tartalmazó előlapmodullal ellátott.
- A beépített kulcsos kapcsolós (tartozék) CBM22A fali rögzítéseA kulcsos kapcsoló nem szerehető be az SEW-EURODRIVE vállalaton keresztül
csatlakoztatva van a MOVIMOT® flexible terepi frekvenciaváltóhoz.
- COG11A kapcsolószekrény-megoldás UKS52A kábellel, kulcsos kapcsolóval
A kulcsos kapcsoló nem szerehető be az SEW-EURODRIVE cégen keresztül(tartozék) és MOVITRAC® frekvenciaváltóhoz való CDM11A modullal.
A CBG22A helyi kezelőkészülék támogatja a fordulatszám-vezérelt kézi üzemmódot. A hajtás a fordulatszám-vezérelt kézi üzemmódban fordulatszám-előírás segítségével mozgatható.
A kézi üzemmód kizárólag közvetlen vezérlő üzemmódban a kulcsos kapcsoló működtetésével indítható. A kézi üzemmódból csak a "0" kulcsoskapcsoló-állással lehet kilépni.

FIGYELMEZTETÉS

Váratlan indulás miatti veszély.
Halál vagy súlyos sérülések.
- Ha megnyomja a RUN CCW (bal nyílgomb) vagy a RUN CW (jobb nyílgomb) gombot, azzal engedélyezi a frekvenciaváltót, amely elindul az esetlegesen előzőleg beállított fordulatszámmal.
- Ha megállítja a kézi üzemmódot, akkor a pillanatnyilag érvényes alapjelek válnak aktívvá. Az alapjelek digitális bemeneteken vagy folyamatadatokon keresztül írhatók elő.
- A kézi üzemmód indítása előtt ellenőrizze, hogy tartózkodik-e valaki a forgó alkatrészek területén.
további információk