Ruční provoz

Lokální ovládací zařízení CBG22A umožňuje intuitivní ovládání pohonové jednotky nebo zařízení pomocí funkčních tlačítek, symbolů a funkcí na barevném displeji.

Lokální provoz je možný pouze za následujících podmínek:

  • Průmyslový měnič MOVIMOT® flexible má přední modul s klíčovým spínačem.
  • K průmyslovému měniči MOVIMOT® flexible je připevněn nástěnný modul CBM22A s integrovaným klíčovým spínačem (příslušenství) Klíčový spínač není k dispozici u SEW-EURODRIVE.
  • Řešení spínací skříně COG11A s kabelem UKS52A, klíčovým spínačemKlíčový spínač není k dispozici u SEW-EURODRIVE (příslušenství) a CDM11A pro měnič MOVITRAC®.

Lokální ovládací zařízení CBG22A podporuje ruční provoz řízený otáčkami. Při ručním provozu řízeném otáčkami se pohon může pohybovat pomocí specifikace otáček.

Ruční provoz se spouští pouze v režimu přímého řízení aktivací klíčového spínače. Ruční provoz lze ukončit pouze nastavením klíčového spínače do polohy = "0".

VAROVÁNÍ

Nebezpečí kvůli neočekávanému rozběhu.
Smrt nebo těžká poranění.
  • Po stisknutí tlačítka RUN CCW (šipka vlevo) nebo RUN CW (šipka vpravo) se měnič uvolní a spustí s případně dříve nastavenými otáčkami.
  • Po zastavení ručního provozu se aktivují aktuálně přítomné žádané hodnoty. Žádané hodnoty lze zadat prostřednictvím digitálních vstupů nebo procesních dat.
  • Před spuštěním ručního provozu zkontrolujte, zda se v oblasti rotujících dílů nenacházejí žádné osoby.