Funcionamiento manual

Con la unidad de manejo local CBG22A, puede manejar intuitivamente la unidad de accionamiento o la unidad mediante las teclas de función, los símbolos y funciones de la pantalla a color.
El funcionamiento local solo es posible bajo las siguientes condiciones:
- El variador descentralizado MOVIMOT® flexible dispone de un módulo frontal con interruptor de llave.
- La fijación a la pared CBM22A con interruptor de llave integradoEl interruptor de llave no está disponible en SEW‑EURODRIVE
(accesorio) está conectada al variador descentralizado MOVIMOT® flexible.
- Solución para armario de conexiones COG11A con un cable UKS52A, interruptor de llave
El interruptor de llave no está disponible en SEW‑EURODRIVE(accesorio) y CDM11A para variador MOVITRAC®.
La unidad de manejo local CBG22A es compatible con el funcionamiento manual regulado por velocidad. Con el funcionamiento manual regulado por velocidad, el accionamiento puede desplazarse mediante una especificación de velocidad.
El funcionamiento manual se inicia únicamente en el modo de control directo accionando el interruptor de llave. Del funcionamiento manual se puede salir sólo mediante la posición del interruptor de llave = "0".

ADVERTENCIA

Peligro por arranque inesperado.
Lesiones graves o fatales.
- Si pulsa la tecla RUN CCW (tecla de flecha izquierda) o RUN CW (tecla de flecha derecha), el variador se habilita y arranca con la velocidad que se haya ajustado antes.
- Si detiene el funcionamiento manual, se activan las consignas actuales. Las consignas pueden venir especificadas por entradas binarias o por datos de proceso.
- Antes de iniciar el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
Información adicional