Tryb obsługi ręcznej

Za pomocą lokalnego panelu sterowania CBG22A można intuicyjnie obsługiwać jednostkę napędową lub urządzenie przy użyciu przycisków funkcyjnych, symboli oraz funkcji na wyświetlaczu kolorowym.

Tryb lokalny jest możliwy pod następującymi warunkami:

  • Niecentralny falownik MOVIMOT® flexible ma moduł przedni z przełącznikiem kluczykowym.
  • Mocowanie ścienne CBM22A z wbudowanym przełącznikiem kluczykowymPrzełącznika kluczykowego nie można zamówić za pośrednictwem SEW-EURODRIVE (wyposażenie) jest podłączone do niecentralnego falownika MOVIMOT®.
  • Rozwiązanie szafy sterowniczej COG11A z kablem UKS52A, przełącznikiem kluczykowymPrzełącznika kluczykowego nie można zamówić za pośrednictwem SEW-EURODRIVE (wyposażenie) i CDM11A do falownika MOVITRAC®.

Lokalny panel sterowania CBG22A umożliwia obsługę ręczną ze sterowaniem prędkością obrotową. W trybie obsługi ręcznej ze sterowaniem prędkością obrotową można przemieszczać napęd z ustawioną prędkością obrotową.

Obsługa ręczna jest uruchamiana wyłącznie w trybie sterowania bezpośredniego poprzez przełączenie przełącznika kluczykowego. Obsługę ręczną można zakończyć wyłącznie poprzez przełączenie przełącznika kluczykowego do pozycji "0".

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo na skutek niespodziewanego uruchomienia.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
  • Naciśnięcie RUN CCW (przycisk ze strzałką w lewo) lub RUN CW (przycisk ze strzałką w prawo) powoduje zwolnienie falownika i jego ewentualne uruchomienie z ustawioną wcześniej prędkością obrotową.
  • Zatrzymanie trybu obsługi ręcznej aktywuje aktualne wartości zadane. Wartości zadane mogą być ustawiane przez wejścia cyfrowe lub dane procesowe.
  • Przed uruchomieniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.