Sterowanie hamulcem/DynaStop®

OSTRZEŻENIE

Niekontrolowane działanie urządzenia podczas otwierania hamulca
Śmierć lub poważne obrażenia ciała, np. w następstwie upadku dźwignicy.
  • Upewnić się, że po zwolnieniu hamulca maszyna nie uruchomi się automatycznie.
  • W przypadku zastosowań dźwignicowych za pomocą odpowiednich środków ochronnych wyeliminować możliwość przypadkowego opuszczenia ładunku.

Należy wykonać następujące czynności:

  1. Hamulec można otworzyć lub zamknąć ręcznie 1. przyciskiem funkcyjnym w menu Obsługa ręczna.
    • Wyświetli się poniższe ostrzeżenie:
  2. Nacisnąć przycisk <OK>, aby otworzyć hamulec.