Controle do freio/DynaStop®

ATENÇÃO

Comportamento descontrolado do sistema ao liberar o freio
Morte ou ferimentos graves, por ex. devido a queda do sistema de elevação.
  • Certificar-se de que o sistema não comece a se mover automaticamente quando o freio for liberado.
  • Em aplicações de elevação, certificar-se de que a descida não intencional da carga seja evitada por medidas de prevenção adequadas.

Proceda da seguinte forma:

  1. O freio pode ser aberto ou fechado manualmente usando a 1ª tecla de função no menu Modo Manual.
    • O seguinte aviso é exibido:
  2. Toque no botão <OK> para abrir o freio.