Controllo freno/DynaStop®

AVVERTENZA

Comportamento incontrollato dell'impianto con lo sblocco del freno
Morte o lesioni gravi, ad es. dovute alla caduta del sollevatore.
- Assicurarsi che l'impianto non si metta in moto automaticamente con lo sblocco del freno.
- Assicurarsi mediante adeguate misure precauzionali che venga escluso l'abbassamento accidentale del carico nelle applicazioni di sollevamento.
Procedere come segue:
- Il freno può essere sbloccato o bloccato manualmente tramite il 1° tasto di funzione nel menu Operazione manuale.
- Viene visualizzata l'avvertenza seguente:
- Toccare il tasto <OK> per sbloccare il freno.