Ansteuerung Bremse/DynaStop®

WARNUNG

Unkontrolliertes Anlagenverhalten beim Öffnen der Bremse
Tod oder schwere Verletzungen, z. B. durch abstürzendes Hubwerk.
- Stellen Sie sicher, dass die Anlage beim Öffnen der Bremse nicht automatisch in Bewegung kommt.
- Stellen Sie sicher, dass bei Hubwerksanwendungen ein unbeabsichtigtes Absenken der Last durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen ist.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Die Bremse kann manuell über die 1. Funktionstaste im Menü Handbetrieb geöffnet oder geschlossen werden.
- Folgende Warnung wird angezeigt:
- Tippen Sie auf die Taste <OK>, um die Bremse zu öffnen.