Betriebsmodus wechseln

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Das Menü Handbetrieb  ist geöffnet.
  1. Um den Betriebsmodus zu ändern, drücken Sie die 3. Funktionstaste.
  2. Wählen Sie den Betriebsmodus aus.
  • Bei einer tastenden Bedienung verfährt der Antrieb so lange, wie die Taste <RUN CCW> oder <RUN CW> gedrückt wird.
  • Bei einer rastenden Bedienung startet der Antrieb und verfährt solange, bis die Taste <RUN CCW> oder <RUN CW> erneut gedrückt oder die <Stopp>-Taste gedrückt wird.