Van bedrijfsmodus veranderen

Ga als volgt te werk:

  • Het menu Handbedrijf  is geopend.
  1. Om de bedrijfsmodus te wijzigen, drukt u op de 3e functietoets.
  2. Selecteer de bedrijfsmodus.
  • Bij een bediening per toets gaat de aandrijving door tot de toets <RUN CCW> of <RUN CW> wordt ingedrukt.
  • Bij een bediening met vastklikken start de aandrijving en gaat door tot de toets <RUN CCW> of <RUN CW> opnieuw ingedrukt of de <Stopp>-toets ingedrukt wordt.