Aansturing rem/DynaStop®

WAARSCHUWING

Ongecontroleerd installatiegedrag bij het openen van de rem
Dodelijk of ernstig letsel, bijvoorbeeld door vallend hijswerk.
  • Voorkom dat de installatie bij het openen van de rem automatisch in beweging komt.
  • Zorg ervoor dat bij hijswerktoepassingen onbedoeld vallen van de last door geschikte veiligheidsmaatregelen is uitgesloten.

Ga als volgt te werk:

  1. De rem kan handmatig ook met de 1e functietoets in het menu Handbedrijf geopend of gesloten worden.
    • De volgende waarschuwing verschijnt:
  2. Tip op de toets <OK> om de rem te openen.