Styring av brems/DynaStop®

ADVARSEL

Ukontrollerte startegenskaper når bremsen åpnes
Livsfare eller alvorlige personskader, for eksempel som følge av løfteanordning som faller ned.
  • Sørg for at anlegget ikke automatisk settes i bevegelse når bremsen åpnes.
  • Forviss deg om at utilsiktet senking av lasten er utelukket ved applikasjoner med løfteanordning, ved hjelp av egnede vernetiltak.

Slik går du frem:

  1. Bremsen kan løsnes eller settes på manuelt med 1. funksjonstast i menyen Manuell drift.
    • Følgende advarsel vises:
  2. Berør <OK>-tasten for å løsne bremsen.