Control de freno/DynaStop®

ADVERTENCIA

Comportamiento descontrolado de la instalación al desbloquearse el freno
Lesiones graves o fatales por, p. ej., la caída del elevador.
- Asegúrese de que la instalación no se pone automáticamente en movimiento con el desbloqueo del freno.
- Asegúrese de que en las aplicaciones de elevación se impida el descenso accidental de la carga mediante medidas de protección adecuadas.
Proceda como se indica a continuación:
- El freno se puede desbloquear o aplicar mediante la 1.a tecla de función del menú Funcionamiento manual.
- Se muestra la siguiente advertencia:
- Pulse la tecla <OK> para desbloquear el freno.