Bromsstyrning/DynaStop®

VARNING

Okontrollerad maskinreaktion när bromsen lossas
Dödsfall eller allvarliga skador, t.ex. om en lyftanordning ramlar ner.
  • Se till att maskinen inte kan starta okontrollerat när bromsen lossas.
  • I lyfttillämpningar ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra att lasten sänks oavsiktligt.

Gör på följande sätt:

  1. Bromsen kan lossas eller ansättas manuellt med den första funktionsknappen i menyn Manuell drift.
    • Följande varning visas:
  2. Tryck på "OK" för att lossa bromsen.