Manuell drift

Med manöverenheten CBG22A kan drivenheten eller enheten manövreras intuitivt med hjälp av funktionsknapparna, symbolerna och funktionerna på färgdisplayen.
Lokal drift är bara möjlig under följande förutsättningar:
- Den fristående omformaren MOVIMOT® flexible har en frontmodul med nyckelomkopplare.
- Väggfästet CBM22A med integrerad nyckelomkopplareNyckelomkopplaren kan inte beställas från SEW-EURODRIVE
(tillbehör) är anslutet till den fristående omformaren MOVIMOT® flexible.
- Elskåpslösning COG11A med en UKS52A-kabel, nyckelomkopplare
Nyckelomkopplaren kan inte beställas från SEW-EURODRIVE(tillbehör) och CDM11A för omformaren MOVITRAC®.
Manöverenheten CBG22A stöder varvtalsstyrd manuell drift. I varvtalsstyrd manuell drift kan drivenheten köras med förvalt varvtal.
Manuell drift startas endast i direkt styrläge genom att man manövrerar nyckelomkopplaren. Manuell drift kan endast avslutas när nyckelomkopplaren ställs i läge 0.

VARNING

Fara på grund av oväntad start.
Dödsfall eller allvarliga personskador.
- Om du trycker på RUN CCW (vänster pilknapp) eller RUN CW (höger pilknapp) friges omformaren och den startar med det eventuellt tidigare inställda varvtalet.
- Om du avbryter manuell drift blir de aktuella börvärdena aktiva. Börvärden kan anges med digitala ingångar eller processdata.
- Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du startar manuellt läge.
Mer information