Starta manuell drift

Gör på följande sätt:

  • Du har behörighet att starta manuell drift.
  1. Manövrera nyckelomkopplaren för att ändra till manuell drift.
    • Menyn Manual mode (manuell drift) öppnas.
    • I manuell drift visas aktuellt ärvarvtal och börvarvtalet i användarenheter. Hastigheten kan ökas eller minskas med hjälp av dubbelpilknapparna på manöverenheten.

    [1]

    Börvarvtalets tillämpningsgränser

    [2]

    Visar ärvarvtalet

    [3]

    Visar börvarvtalet

    [4]

    Inmatning av börvarvtalet

    [5]

    Spärra slutsteget och lossa bromsen/avaktivera DynaStop®, se avsnittet Bromsstyrning/DynaStop®.

    [6]

    Mer information om aktuell status finns i avsnittet Visa status.

    [7]

    Information om momentan eller permanent manövrering finns i avsnittet Ändra driftläge.

    [8]

    Knapparnas funktion visas på skärmen med manöverpilknapparna.

  2. Ställ in börvarvtalet [4].
  3. Notera den inställda manövreringen [7]. Tryck på "RUN CCW" eller "RUN CW" för att frige drivenheten.
  • Drivenheten roterar med börvarvtalet.