Activation du mode manuel.

Procéder comme suit.

  • L'autorisation de démarrer le mode manuel a été donnée.
  1. Actionner l'interrupteur à clé pour passer en mode manuel.
    • Le menu Mode manuel s'affiche.
    • En mode manuel, la vitesse réelle actuelle et la consigne de vitesse sont affichées en unités utilisateur. Les touches à double flèche de la console opérateur locale permettent d'augmenter ou de diminuer la vitesse.

    [1]

    Limites application de la consigne de vitesse

    [2]

    Affichage de la vitesse réelle

    [3]

    Affichage de la consigne de vitesse

    [4]

    Saisie de la consigne de vitesse

    [5]

    Verrouiller l'étage de puissance et débloquer le frein / désactiver DynaStop®, voir le chapitre Pilotage frein / DynaStop®.

    [6]

    Pour plus d'informations sur l'état actuel, voir le chapitre Affichage de l'état.

    [7]

    Pour sélectionner l'opération en mode verrouillé ou en mode momentané, voir le chapitre Modification du mode d'exploitation.

    [8]

    L'actionnement des touches est affiché via le symbole en croix sur l'écran.

  2. Régler la consigne de vitesse [4].
  3. Tenir compte du mode réglé [7]. Pour libérer l'entraînement, appuyer sur la touche <RUN CCW> ou <RUN CW>.
  • L'entraînement tourne à la consigne de vitesse.