Handbetrieb starten
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Sie haben die Berechtigung den Handbetrieb zu starten.
- Betätigen Sie den Schlüsselschalter, um in den Handbetrieb zu wechseln.
- Das Menü Handbetrieb wird angezeigt.
- Im Handbetrieb wird die aktuelle Istdrehzahl in Anwendereinheiten und die Solldrehzahl in Anwendereinheiten dargestellt. Über die Doppelpfeiltasten des Vorortbediengeräts kann die Geschwindigkeit vergrößert oder verringert werden.
- Stellen Sie die Solldrehzahl [4] ein.
- Beachten Sie die eingestellte Bedienung [7]. Um den Antrieb freizugeben, drücken Sie die Taste <RUN CCW> oder <RUN CW>.
[1] | Applikationsgrenzen der Solldrehzahl |
[2] | Anzeige der Istdrehzahl |
[3] | Anzeige der Solldrehzahl |
[4] | Eingabe der Solldrehzahl |
[5] | Endstufe sperren und Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren, siehe Kapitel Ansteuerung Bremse/DynaStop®. |
[6] | Informationen zu dem aktuellen Status, siehe Kapitel Status anzeigen. |
[7] | Auswahl, ob tastende oder rastende Bedienung, siehe Kapitel Betriebsmodus wechseln. |
[8] | Die Betätigung der Tasten wird über das Bedienkreuz auf dem Display angezeigt. |
- Der Antrieb dreht mit der Solldrehzahl.