Spuštění ručního provozu
Postupujte následujícím způsobem:
- Jste oprávněni spustit ruční provoz.
- Aktivujte klíčový spínač pro přepnutí do ručního provozu.
- Zobrazí se menu Ruční provoz.
- V ručním provozu se aktuální skutečné otáčky zobrazují v uživatelských jednotkách a požadované otáčky v uživatelských jednotkách. Rychlost lze zvýšit nebo snížit pomocí dvojitých šipek na lokálním ovládacím zařízení.
- Nastavte požadované otáčky [4].
- Respektujte nastavené ovládání [7]. Pro uvolnění pohonu stiskněte tlačítko <RUN CCW> nebo <RUN CW>.
[1] | aplikační meze požadovaných otáček |
[2] | ukazatel skutečných otáček |
[3] | ukazatel požadovaných otáček |
[4] | zadání požadovaných otáček |
[5] | blokování koncového stupně a otevření brzdy/deaktivace DynaStop®, viz kapitola Ovládání brzdy/DynaStop®. |
[6] | informace k aktuálnímu stavu, viz kapitola Zobrazení stavu. |
[7] | volba tlačítkového nebo západkového ovládání, viz kapitola Změna provozního režimu. |
[8] | Stisknutí tlačítek je indikováno kontrolním křížkem na displeji. |
- Pohon se otáčí s požadovanými otáčkami.