Avvio dell'operazione manuale

Procedere come segue:

  • Si è autorizzati ad avviare l'operazione manuale.
  1. Azionare l'interruttore a chiave per passare all'operazione manuale.
    • Viene visualizzato il menu Operazione manuale.
    • Nell'operazione manuale viene rappresentata la velocità effettiva attuale in unità utente e la velocità di riferimento in unità utente. Tramite i tasti a doppia freccia del pannello operatore locale è possibile aumentare o ridurre la velocità.

    [1]

    Limiti di applicazione della velocità di riferimento

    [2]

    Visualizzazione della velocità effettiva

    [3]

    Visualizzazione della velocità di riferimento

    [4]

    Immissione della velocità di riferimento

    [5]

    Blocco stadio finale e sblocco freno/disattivazione DynaStop®, vedi cap. Controllo freno/DynaStop®.

    [6]

    Informazioni sullo stato attuale, vedi cap. Indicazione di stato.

    [7]

    Selezione comando a pressione o permanente, vedi cap. Modifica del modo operativo.

    [8]

    L'azionamento dei tasti viene visualizzato sul display tramite il pulsante a croce.

  2. Impostare la velocità di riferimento [4].
  3. Fare attenzione al comando impostato [7]. Per abilitare l'azionamento premere il tasto <RUN CCW> o <RUN CW>.
  • L'azionamento gira con la velocità di riferimento.