Starte manuell drift

Slik går du frem:

  • Du har autorisasjon til å starte manuell drift.
  1. Betjen nøkkelbryteren for å veksle til manuell drift.
    • Menyen Manuell drift vises.
    • I manuell drift vises det aktuelle er-turtall i brukerenheter og skal-turtall i brukerenheter. Ved hjelp av dobbeltpil-tastene på det lokale operatørpanelet kan hastigheten økes eller reduseres.

    [1]

    Bruksgrenser for skal-turtall

    [2]

    Visning av er-turtall

    [3]

    Visning av skal-turtall

    [4]

    Innstilling av skal-turtall

    [5]

    Sperre sluttrinn og løsne brems/deaktivere DynaStop®, se kapittel Styring av brems/DynaStop®.

    [6]

    Informasjon om aktuell status, se kapittel Vise status.

    [7]

    Valg av om det skal være tastestyrt betjening eller betjening med låsehakk, se kapittel Skifte driftsmodus.

    [8]

    Betjeningen av tastene vises med kontrollkrysset på displayet.

  2. Still inn skal-turtall [4].
  3. Vær oppmerksom på innstilt betjening [7]. Trykk på tast <RUN CCW> eller <RUN CW> for å frigi drivenheten.
  • Drivenheten roterer med skal-turtall.