Iniciar modo manual
Proceda da seguinte forma:
- Você tem autorização para iniciar o modo manual.
- Pressionar a chave principal para alternar para o modo manual.
- O menu Modo Manual é exibido.
- No modo manual, a rotação atual é mostrada em unidades do usuário e a rotação nominal é mostrada nas unidades do usuário. A velocidade pode ser aumentada ou diminuída através das teclas de seta dupla no painel de operação local.
- Ajustar a rotação nominal [4].
- Observar a operação definida [7]. Para liberar o acionamento, pressionar o botão <RUN CCW> ou <RUN CW>.
[1] | Limites de aplicação da rotação nominal |
[2] | Indicação da rotação atual |
[3] | Indicação da rotação nominal |
[4] | Entrada da rotação nominal |
[5] | Bloquear o estágio de saída e abrir freio/desativar DynaStop®, consultar capítulo Controle do freio/DynaStop®. |
[6] | Informações sobre o status atual, consultar Capítulo Indicação de status. |
[7] | Seleção de operação de travamento ou de toque, consultar o Capítulo Mudar o modo de operação. |
[8] | O pressionamento das teclas é indicado na indicação através da cruz de controle. |
- O acionamento gira com a rotação nominal.