Modo manual

Com o painel de operação local CBG22A é possível operar intuitivamente a unidade de acionamento ou unidade usando as teclas de função, os símbolos e funções no visor colorido.

A operação local só é possível respeitando as seguintes condições:

  • O conversor descentralizado MOVIMOT® flexible possui um módulo frontal com chave central.
  • Suporte de parede CBM22A com chave principal integradaA chave principal não está disponível na SEW-EURODRIVE (acessório) e é conectada ao conversor descentralizado MOVIMOT® flexible.
  • Solução de painel elétrico COG11A com cabo UKS52A, chave principalA chave principal não está disponível na SEW-EURODRIVE (acessório) e CDM11A para conversores MOVITRAC®.

O painel de operação local CBG22A suporta modo manual com controle de rotação malha aberta. Com o modo manual com controle de rotação malha aberta, o acionamento pode ser movido usando uma configuração de rotação.

O modo manual só é iniciado no modo de controle direto pressionando a chave principal. O modo manual só pode ser encerrado com a posição da chave principal = "0".

ATENÇÃO

Perigo devido à partida inesperada.
Morte ou ferimentos graves.
  • Se você pressionar RUN CCW (tecla de seta para a esquerda) ou RUN CW (tecla de seta para a direita), o conversor será liberado e iniciado em qualquer rotação definida anteriormente.
  • Se você parar o modo manual, os valores nominais atualmente presentes se tornarão ativos. Os valores nominais podem ser especificados por entradas digitais ou dados do processo.
  • Antes de iniciar o modo manual, verificar se não há pessoas na área de peças rotativas.