Função da chave principal
A chave principal é essencial para usar o modo manual do painel de operação local CBG22A.
A ativação do modo manual ocorre exclusivamente através da posição da chave principal no modo de controle direto. No modo de controle indireto, a ativação da chave principal abre o menu de monitoração.
Através da posição da chave principal = "0", o modo manual é encerrado imediatamente no modo de controle direto. Se o acionamento tiver sido liberado, ele irá parar com a configuração de atraso do modo manual. Os valores nominais pendentes e os sinais de controle ficam ativos novamente de imediato.