Funkcja przełącznika kluczykowego

Przełącznik kluczykowy jest niezbędny do obsługi ręcznej lokalnego panelu sterowania CBG22A.

Aktywowanie obsługi ręcznej następuje wyłącznie przez położenie przełącznika kluczykowego w trybie sterowania bezpośredniego. W trybie sterowania pośredniego przełączenie przełącznika kluczykowego otwiera menu monitoringu.

Poprzez położenie przełącznika kluczykowego = "0" w trybie sterowania bezpośredniego następuje natychmiastowe wyjście z trybu obsługi ręcznej. Jeśli napęd był zwolniony, zatrzymuje się on w ustawieniu opóźnienia obsługi ręcznej. Wartości zadane i sygnały sterowania są natychmiast ponownie aktywne.